services-de-nettoyage-fmsd-cummins

Chef de file de l'industrie en matière de technologie de nettoyage FMSD

Cummins ventes et service offre des solutions de nettoyage de pointe pour vos filtres contre les matières en suspension diesel, incluant l'équipement pour l'épuration pneumatique, le réalisation de tests et la régénération thermale. Nos processus incluent l'inspection, les tests de débit d'air, le nettoyage de niveau 1 ou de niveau 2, le nettoyage spécialisé au besoin et l'étuvage des filtres. Nos fournissons des machines de niveau 1 et de niveau 2 pour répondre sur mesure à vos besoins en matière de nettoyage de filtre. Ces services sont aussi offerts pour le FMSD CAT, Detroit Diesel, Volvo, Power Stroke et Mack.

  • Nettoyage de niveau 1 : FSX TrapBlaster 7 pneumatique
  • Nettoyage de niveau 2: FSX TrapBurner 7 thermal

Nettoyage de niveau 1 :

Le nettoyant pneumatique FSX Trap Blaster 7, avec sa technologie en instance de brevet, utilise deux lames d'air pour retirer 94 % de la cendre de votre FMSD. Le programme FSX Baseline Standard met en place un ensemble de mesures créées statistiquement afin de s'assurer que le processus de nettoyage réponde aux normes de l'industrie.

Nettoyage de niveau 2 :

Le nettoyant thermal TrapBurner 7 permet une régénération thermale programmée et régulée pour les filtres à problème sans provoquer de fissures ou de dommages.

Programme d'échange FMSD :

Si votre technologie date de 2010 ou après, vous êtes admissible au programme d'échange FMSD. Ce programme offre des filtres authentiques Cummins remis à neuf à faible coût et de haute qualité, dotés de la même qualité, du même rendement et de la même fiabilité que les nouveaux filtres.

Conditions de service :

Les frais de manutention et d'expédition s'appliquent aux briques FMSD ainsi qu'à l'installation et à l'enlèvement. Tous les articles doivent être transportés dans un emballage approuvé par Cummins. Cummins ne sera pas tenue responsable pour les articles expédiés dans un emballage non approuvé. Les boîtes Cummins réutilisables approuvées sont offertes à tous les emplacements. Veuillez vous adresser à votre centre de service le plus proche pour obtenir de plus amples informations.

Intervalles d'entretien recommandés :

Pour profiter d'un rendement et d'une durée de vie améliorés de la brique FMSD, le FMSD devrait être entretenu aux 320 000 km (200 000 milles) pour éviter des temps d'arrêt et des remplacements potentiellement coûteux.

Planifiez un rendez-vous en ligne, adressez-vous à l'emplacement Cummins ventes et service le plus proche ou apprenez-en davantage sur le nettoyage FMSD.

Le nouveau FMSD ISX EPA 07 permet une amélioration d'économie en carburant allant jusqu'à 2 %. 
Cummins offre des FMSD ISX EPA 2013 et des FMSD EPA 2010 ReCon à faible coût.

Trouver un emplacement Planifier un service