Génératrices Cummins

Alimentation fiable. Quand et où vous en avez besoin.

Vous et vos clients avez besoin de systèmes générant de l'alimentation fiable et offrant un haut rendement, appuyés par un soutien et un service de classe mondiale et offerts à l'échelle de la planète. Qu'il s'agisse de l'alimentation pour un aéroport, des véhicules utilitaires, des centres de données, des installations de forage pétrolier, des mines ou des stations cellulaires, Cummins détient la solution qu'il vous faut.

En tant que seule source de fabrication de moteurs, d'alternateurs, de commandes numériques, de commutateurs de transfert et de systèmes de mise en parallèle, Cummins vous fournit non seulement une alimentaton supérieure, mais un contrôle, une utilisation et une utilité de mise en parallèle locale supérieurs, tous appuyés par une des plus grosses entreprises de vente, de service et de soutien au monde.

Indépendamment du fait que vous avez besoin d'une alimentation disponible, maximale ou de secours, de cogénération ou d'une centrale éléctrique complète clé en main, Cummins est prête à faire correspondre ses technologies de transfert et de commande avec vos besoins en alimentation, peu importe où vous êtes dans le monde. Avec une portée de puissance allant jusqu'à 3 000 kW (3 750 kVA), Cummins offre une gamme complète de génératrices conçues pour un large éventail d'applications et de secteurs :

Selon le type de carburant, la puissance et l'application, vous avez besoin d'un ensemble de génératrices pour remplir certains critères spécifiques. C'est pourquoi Cummins vous fournit les outils, les spécialistes locaux et l'avantage de pouvoir compter sur des ensembles de génératrices en fonction d'applications et de spécifications concrètes.

Pour en apprendre davantage sur les génératrices Cummins, communiquez avec votre représentant local de Cummins ventes et service ou visitez notre bibliothèque de spécifications de moteurs.

Demander une soumission