VOS SOLUTIONS DE CHAUFFAGE POUR CAMION COMMENCENT AVEC CUMMINS

Depuis plus d’un siècle, Webasto continue d’établir de nouvelles normes technologiques en matière de solutions de confort, ce qui fait de Webasto le premier choix pour les réchauffeurs d’air et de moteur. Les réchauffeurs d’air sont testés et éprouvés pour fournir aux camions commerciaux un chauffage uniforme de la cabine et le préchauffage du moteur, même dans des conditions de froid extrême. Les conducteurs dans le monde entier choisissent Webasto. Demandez un devis pour une solution de chauffage à Cummins aujourd’hui!


Confort de la cabine avec les réchauffeurs d’air
Les réchauffeurs d’air Webasto gardent les conducteurs au chaud sans avoir à faire tourner le moteur et assurent un rendement inégalé du carburant. Les économies de carburant s’accumulent rapidement, offrant ainsi un retour sur investissement rapide - réchauffez l’espace des lits superposés jusqu’à 22 heures durant avec aussi peu que 1 gallon de carburant.

  • Leur fonctionnement silencieux permet aux conducteurs de se reposer plus confortablement en fournissant de la chaleur constante sans faire rouler le moteur
  • Grande puissance de chauffe dans un format compact
  • Retour sur investissement rapide
  • Plus écologique et nécessite moins d’entretien que d’autres options
  • Il est possible de programmer l’heure de démarrage du réchauffeur avec le dispositif de commande SmarTemp Control 2.0

Préchauffez les moteurs avec les chaufferettes à liquide de refroidissement
Éliminez les démarrages à froid en préchauffant le moteur et en laissant la chaufferette à liquide de refroidissement faire le travail pour vous.

  • Peut être installé à l’horizontale ou à la verticale
  • Retour sur investissement rapide
  • Élimine les démarrages à froid
  • Préchauffe le moteur, réduit l’usure du moteur

La réduction du fonctionnement du moteur au ralenti peut faire économiser des milliers de dollars en coût de carburant et d’entretien!

Trouver un emplacement Obtenir une soumission