Huile Valvoline Premium Blue

Les huiles pour moteur Valvoline Premium Blue sont conçues pour offrir un rendement avancé en lubrification pour les moteurs diesel modernes équipés d'un système de gestion des émissions, ce qui inclut tous les types de recirculation des gaz d'échappement (RGE) et filtres à particules diesel (FPD). Huile Valvoline Premium BlueLorsqu'elle est utilisée en conjonction avec un carburant diesel contenant du soufre, cette technologie de produits permet une longue durée de vie, une capacité de drainage accrue et une formulation équilibrée qui aident à maximiser la durabilité du moteur et la propreté du post-traitement.

L'huile pour moteur Valvoline Premium Blue est approuvée par Cummins et a été testée en profondeur par Cummins avec des moteurs stationnaires et EGR sur la route, incluant des moteurs propulsés par diesel, GNC ou GNL, tout comme les moteurs équipés d'un filtre à particules diesel. Elle est testée et approuvée par rapport aux exigences des normes de l'industrie (SAE, CGT et CES).

Voici quelques avantages des produits :

  • La technologie unique de polymère dispersif (TPD), avec l'huile de base premium Group II, procure un contrôle avancé de la suie et une protection pour le démarrage à froid.
  • Protection des soupapes d'échappement et restriction réduite sur le filtre à huile lorsque le niveau de suie est élevé.
  • Contrôle des dépôts à température élevée, incluant les pistons d'une pièce ou en deux pièces, et protection des segments de piston et du revêtement intérieur contre l'usure.
  • Niveau d'indice de base élevé et rétention d'indice de base pour un rendement élevé à vie, tout en respectant toutes les limites de produits chimiques.

Pour en apprendre davantage sur les huiles Valvoline Premium Blue offertes pour les moteurs Cummins, contactez l'emplacement Cummins ventes et service le plus proche.

Trouver un emplacementDemander des pièces